CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
LD3xiC11000XXC
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Beschreibung
Load Disc LD3xiC
Stückliste
LD3xiC11000XXC
TYP
Typ
LD3xiC
LR
Nennlast
11000 5.000 kg (11.000 lb)
16500 7.500 kg (16.500 lb)
22000 10.000 kg (22.000 lb)
C
Kabel
X 5 m versiegeltes Kabel befestigt
FINISH
Oberfläche
X Gebürstet
HARDWERE
Sockelgehäuse
C „Cage“ Sockelgehäuse (Standard)
J „Cage“ Sockelgehäuse mit Abdrückschrauben
N Ohne Sockelgehäuse (Load Disc Austausch-Modul)
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D