CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
LAR-761 / 0 / TC1 / X / X / P
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Beschreibung
LAR-761 - Klimafester Füllstandsensor, VA-Membran, TriClamp DIRECTadapt
Stückliste
LAR-761 / 0 / TC1 / X / X / P
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
LAR-761
MB
Messbereiche (Relativdruck)
0(0...0.35 bar)
1(0...1.0 bar)
2(0...2.0 bar)
3(0...3.3 bar)
4(0...4.0 bar)
P
Prozessanschluss
TC1"(TriClamp 1"/1.5")
TC2"(TriClamp 2")
DRD (DRD Flansch 65 mm)
SM3 (SMS 38, mit Überwurfmutter)
D40 (Milchrohr DIN 11851, DN40)
D50 (Milchrohr DIN 11851, DN50)
EHS (Endress & Hauser Short, für UNI D65 oder UNI D85; mit Überwurfmutter)
EHL (Endress & Hauser Long)
HPV (HENGESBACH PZM-VRM Serie, Gewinde M38x1.5)
BW
Bereichseinstellung ab Werk
X (keine Einstellung)
Endwert (bitte gewünschten Endwert in "bar" angeben
EA
Elektrischer Anschluss
X (Kabelverschraubung M16x1.5)
M12 (M12-Stecker 1.4305)
Adaptor 1/2" NPTF
C
Deckel
Kunststoffdeckel
Edelstahldeckel
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー - 3D
コード