CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
MAN-90-BAT / TC1 / -1...0 / U / 316L / X
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Beschreibung
MAN-90-BAT - Digitalmanometer
Stückliste
MAN-90-BAT / TC1 / -1...0 / U / 316L / X
TYP
Typ
MAN-90-BAT
P
Prozessanschluss
TC1" (TriClamp 1" / 1.5")
TC2" (TriClamp 2")
TC2.5" (TriClamp 2.5")
TC3" (TriClamp 3")
S (CLEANadapt G1")
MB
Messbereich
-1...0 (-1.0...0 bar)
-1...+1 (-1.0...+1.0 bar)
-1...+2 (-1.0...+2.0 bar)
-1...+4 (-1.0...+4.0 bar)
-1...+7 (-1.0...+7.0)
0...1 (0...1.0 bar)
0...2 (0...2.0 bar)
0...4 (0...4.0 bar)
0...6 (0...6.0 bar)
0...7 (0...7.0 bar)
0...10 (0...10.0 bar)
0...14 (0...14.0 bar)
0...20 (0...20.0 bar)
AN
Anschlussrichtung
U (unten)
L (links)
R (rechts)
H (hinten)
M
Membrane
316L Standard
HAST HASTELLOY C-22
K
Kontakt
X (ohne)
1 (mit 2 Relais max.1A)
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D