CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
NSL-M- 00 / 50 / 6 / S0 / 8 / O / O / A2M / M12 / X / X
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Beschreibung
NSL-M - Kontinuierlicher Füllstandsensor NSL-M
Stückliste
NSL-M- 00 / 50 / 6 / S0 / 8 / O / O / A2M / M12 / X / X
TYP
Typ
NSL-M
AUS
Ausführung
00 Standard
EL
Stablänge
mm
D
Stabdurchmesser
6 mm
PA
Ausführung Prozessanschluss
S00 (CLEANadapter G1/2" hygienisch)
S01 (CLEANadapt G1" hygienisch)
TC1 (Tri-Clamp 1...1.5")
TC2 (Tri-Clamp 2")
TC3 (Tri-Clamp 3")
V25 (Varivent Typ F; DN25)
V40 (Varivent Typ N; DN40/50)
A
Ø
- mm
OR
Oberflächenrauhigkeit
8 (Ra <= 0.8 µm (Standard))
MZ
Materialzeugnis
O (ohne Zeugnis, Standard)
Z (mit 3.1 Materialzeugnis für 1.4404)
E
Einbaulage
O (Einbau von oben)
U (Einbau von unten)
AS
Ausgangssignal
A2M (4...20 mA, analog, 2-Leiter)
EA
Elektrischer Anschluss
M12 (M12-Stecker 1.4305, Standard)
IS
Isolierung am Stabende
X (Ohne)
PK
Parameterkonfiguration
X (Werkseinstellung)
S (Spezielle Kundeneinstellung)
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D