CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
ILM-4/L20/S01/H/I42/P/X/X/X
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Beschreibung
ILM-4 - Induktives Leitfähigkeitsmessgerät ILM
Stückliste
ILM-4/L20/S01/H/I42/P/X/X/X
TYP
Typ
ILM-4
L
Eintauchlänge
L20 (20mm)
L50 (50mm)
PR
Prozessanschluss
S01 (Standard, CLEANadapt G1" hygienisch)
TC1 (Tri-Clamp 1½")
TC2 (Tri-Clamp 2")
TC25 (Tri-Clamp 2½")
TC3 (Tri-Clamp 3")
V25 (Varivent Typ F, DN 25)
V40 (Varivent Typ N, DN 40/50)
KOP
Kopfausrichtung
H (Kopfausrichtung horizontal)
V (Kopfausrichtung vertikal)
AUS
Signalmodul
I42 (IO-Link und 1x 4...20 mA nur Leitfähigkeit)
I62 (IO-Link und 2x 4...20 mA Leitfähigkeit/Temperatur wählbar, keine externe Bereichsumschaltung)
I63 (IO-Link und 2x 4...20 mA Leitfähigkeit/Temperatur wählbar, externe Bereichsumschaltung)
EA
Elektrischer Anschluss
P (Kabelverschraubung M16x1.5)
M (1x M12-Stecker 4-polig)
C (1x M12-Stecker, 5-polig Analogausgang und IO-Link)
ID
Interface / Display
X (Ohne Interface)
S (Simple User Interface mit kleinem Display)
L (Large User Interface mit Display)
DE
Deckel
X (Kunststoffdeckel ohne Sichtfenster)
M (Edelstahldeckel ohne Sichtfenster)
PA
Parameterkonfiguration
X (Werkeinstellung)
S (Spezielle Kundeneinstellung)
A
- mm
B
- mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D