??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
ESH-G1/2 / 205-D14-SP100
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
ESH-G1/2" - Doigt de gant avec raccord de rincage
Nomenclature
ESH-G1/2 / 205-D14-SP100
BZ
Description de commande
ESH-G1/2"/205-D14-SP100
L
Longueur d'installation
205 mm
MAT
Matériau
1.4301
INFO
Pour TFP G1/2" Standard longueur 200 mm
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
Code