{negele/prozessadaptionen_und_fittings/lebensmittel_und_getraenke/cleanadapt/g1_2/esh_g1-2_205.prj},{NB=ESH-G1/2 / 205-D14-SP100},{IDNR=},{BZ=ESH-G1/2\"/205-D14-SP100},{L=205},{MAT=1.4301},{INFO=für TFP G1/2\" Standard Länge 200 mm}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
ESH-G1/2 / 205-D14-SP100
HELP_VARIABLE
Company
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
ESH-G1/2" - Weld-in with flushing connector
Bill of material
ESH-G1/2 / 205-D14-SP100
BZ
Orderspecification
ESH-G1/2"/205-D14-SP100
L
Installation length
205
mm
MAT
Material
1.4301
INFO
for TFP G1/2" standard length 200 mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기 - 3D
암호