??
CAD模型选择
可提供的产品: 1
ESH-G1/2 / 205-D14-SP100
HELP_VARIABLE
公司
Anderson-Negele Europe-Asia
描述
ESH-G1/2" - Weld-in with flushing connector
明细表
ESH-G1/2 / 205-D14-SP100
BZ
Orderspecification
ESH-G1/2"/205-D14-SP100
L
Fitting length
205 mm
MAT
Material
1.4301
INFO
for TFP G1/2" standard length 200 mm
下载CAD模型
预览 - 三维
代码