CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
L3AS500210A21AP057
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Beschreibung
L3 - Füllstand- und Drucksensor
Stückliste
L3AS500210A21AP057
PN
L3AS500210A21AP057
ST
Stutzentyp
(Sensorstutzen FOOD (AISI 316L, Ra ≤ 0,64 µm / 25 µin) )
(Sensorstutzen PHARMA (AISI 316L, Ra ≤ 0,2 µm / 8 µin) mit 3.1 Materialzeugnis und Kalibrierzertifikat))
PC
Produktcode
L3
URL
5 (0...6 psi, 0...0.4 bar, 0...166" w.c.)
6 (30 "Hg/0/30 psi, -1...2 bar, -400...830" w.c.)
7 (30 "Hg/0/100 psi, -1...7 bar, -400...2770" w.c.)
8 (30 "Hg/0/500 psi, -1...35 bar, -400...13850" w.c.)
FIT
Prozessanschluss
002 (3/4 Tri-Clamp)
004 (1-1/2" Tri-Clamp)
005 (2" Tri-Clamp)
006 (2½" Tri-Clamp)
007 (3" Tri-Clamp)
123 (CPM Fitting)
088 (Anderson Flush Mount Short (71060-A4, A6, A8))
089 (Anderson Flush Mount Long (71060-A3, A5, A7, A9))
092 (King Gage Flush Mount Long (1777-3))
093 (King Gage Flush Mount Medium (1777-1, -6 Standard))
094 (King Gage Flush Mount Short (1777-2 non-insulated))
141 (Rosemount/Foxboro Sanitary Spud - Short)
142 (Rosemount/Foxboro Sanitary Spud - Long)
154 (Endress & Hauser Universal Adaptor - Short)
155 (Endress & Hauser Universal Adaptor - Long)
160 (Flexible thread G1", hygienic CLEANadapt)
059 (1-1/2“ NPT)
182 (G1" fix, CLEANadapt hygienisch)
109 (38 mm SMS Liner (weiblich))
110 (51 mm SMS Liner (weiblich))
115 (Milchrohr Flansch DIN 11851 DN40)
124 (Milchrohr Flansch DIN 11851 DN50)
180 (M38x1.5)
181 (DRD Flansch 65 mm)
CF
Übertragerflüssigkeit
1 (Mineral Oil)
5 (Neobee® M-20)
CL
Sensortyp
0 (Kompaktversion)
A (Getrennte Ausführung mit 1,5 m Kabel)
B (Getrennte Ausführung mit 3,0 m Kabel)
C (Getrennte Ausführung mit 4,5 m Kabel)
D (Getrennte Ausführung mit 6,0 m Kabel)
E (Getrennte Ausführung mit 7,5 m Kabel)
F (Getrennte Ausführung mit 15 m Kabel)
E
Ausgang
A: Analog und IO-Link
G: Analog und HART
CAP
Deckel
2 (Kunststoffdeckel transparent)
3 (Edelstahldeckel geschlossen)
EO
Gehäuseausrichtung
1 (Vertikal)
2 (Horizontal)
EE
Elektrische Verbindung
A (M12-Stecker)
C (Kabelverschraubung)
N (1/2" NPTF Adapter)
EU
Einheiten
P (psi)
B (bar)
W (w.c. Zoll Wassersäule)
L (mbar)
CR
Kalibrierbereich
057 (0-2)
235 (0-3)
192 (0-4)
060 (0-6)
428 (0-1.5)
501 (0-1.2)
000 (Uneingeschränkter Messbereich)
999 (Werkseinstellung nach Kundenvorgabe)
CR1
Kundenspezifischer Bereich min
0.000
CR2
Kundenspezifischer Bereich max
0.000
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D