Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
LAR-761 / 0 / TC1 / X / X / P
Société / Etablissement
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
LAR-761 - Détecteur de niveau, membrane VA, TriClamp DIRECTadapt
Nomenclature
LAR-761 / 0 / TC1 / X / X / P
IDNR
No. d'identification
TYP
Type
LAR-761
MB
Plages de mesure (Pression relative)
0(0...0.35 bar)
1(0...1.0 bar)
2(0...2.0 bar)
3(0...3.3 bar)
4(0...4.0 bar)
P
Raccord de procédé
TC1"(TriClamp 1"/1.5")
TC2"(TriClamp 2")
DRD (DRD flange 65 mm)
SM3 (SMS 38, mit Überwurfmutter)
D40 (Tube laitier DIN 11851, DN40)
D50 (Tube laitier DIN 11851, DN50)
EHS (Endress & Hauser Short, pour UNI D65 ou UNI D85; avec écrou-raccord)
EHL (Endress & Hauser Long)
HPV (HENGESBACH PZM-VRM Serie, taraudage M38x1.5)
BW
Réglage usine
X (no setting)
End value (please specify the end value you want in "bar")
EA
Raccord électrique
X (Presse-étoupe M16x1.5)
M12 (Connecteur M12 1.4305)
Adapter 1/2" NPTF
C
Couvercle
Plastic, Opaque
Stainless Steel
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
Code