??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
NSL-F-02 / 50 / 06 / S21 / O / 1 / I42 / P / X / X / X / X
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
NSL-F-02 - Capteur de niveau potentiomêtrique pour aliments, kompakte Version à 4 fils, tige double
Nomenclature
NSL-F-02 / 50 / 06 / S21 / O / 1 / I42 / P / X / X / X / X
TYP
Type
NSL-F-02
EL
Longueur de la tige EL
mm
Entrez la valeur pour EL
Longueur de la tige EL
mm
cm
inch
ft
RD
Diamêtre de la tige
06 mm
PA
Variante raccord de procès
MZ
Certificat de matériau
E
Position d'installation
AS
Signal de sorties
I42 (IO-Link et 1x 4...20 mA Niveau)
EA
Raccord électrique
IS
Interface/visuel
DE
Couvercle
ISO
Isolation en bout de la tige
X (Sans, Standard)
PK
Configuration de paramêtres
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
Code