??
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
NSL-M - 00 / 50 / 6 / S0 / 8 / O / O / A2M / M12 / X / X
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Anderson-Negele Europe-Asia
Description
NSL-M - Détecteur de seuil de niveau continuel NSL-M
Nomenclature
NSL-M - 00 / 50 / 6 / S0 / 8 / O / O / A2M / M12 / X / X
TYP
Type
NSL-M
AUS
Variante
00 Standard
EL
Longueur de la tige
mm
Entrez la valeur pour EL
Longueur de la tige
mm
cm
inch
ft
D
Diamêtre de la tige
6 mm
PA
Variante raccord de procès
A
Ø
- mm
OR
Rugosité de surface
8 (Ra <= 0.8 µm (Standard))
MZ
Certificat de matériau
E
Position d'installation
AS
Signal de sorties
A2M (4...20 mA, analogue, 2 fils)
EA
Raccord électrique
M12 (Connecteur M12 1.4305, Standard)
IS
Isolation en bout de la tige
PK
Configuration de paramêtres
Modèles CAO générés
Aperçu - 3D
Code