??
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
FMI-C / DIN2 / 010 / SS / X / DC / X
HELP_VARIABLE
Firma
Anderson-Negele Europe-Asia
Beschreibung
FMI-C - Magnetisch-induktiver Durchflussmesser FMI
Stückliste
FMI-C / DIN2 / 010 / SS / X / DC / X
TYP
Typ
FMI-C kompakte Ausführung
RN
Rohrnorm
NP
Nennweite Prozessanschluss
P
Prozessanschluss
F
Fixer Wert
X
SV
Spannungsversorgung
EA
Elektrischer Anschluss
B
104 mm
D
90 mm
H
225 mm
LE
152.0 mm
L
25.5 mm
DN
10 mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransicht - 3D